Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Solenoidinis vožtuvas, EV210B, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM

032U5706

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; UA, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]3.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/8 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.350 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]435.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.300 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]45.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]653.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]435 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionVOZTUVAS EV210B 1,5I FKM
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasDNVGL-CG-0339UA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaFKM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210B brass NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]30.000 bar
Specifikacijos raktasEV210B 3B G 18F NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/8
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210B 3
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.219 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423179091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm