Danfoss logo
EV250B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Solenoidinis vožtuvas, EV250B, Veikimas: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U536322

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Greitas parinkimas, EV250B, Greitas parinkimas, EV250B, Greitas parinkimas, EV250B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]12.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/2 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]100 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]100 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV250B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz11.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]60 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]140 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000 BB115AS
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEDNVGL-CG-0339EACUL
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV250B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasBB
Sandarinimo medžiagaFKM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV250B NO - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV250B 12BD G 12F NO000 BB115A
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpėVanduo maks. 60 °C/140 °F
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė115 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]115 V
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV250B 12
UL markYes
VeikimasNO
VeikimasSu pagalbiniu keltuvu
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.867 Kilogram
Grynasis svoris0.82 Kilogram
Tūris0.937 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428046220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm