Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Solenoidinis vožtuvas, EV250B, Veikimas: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: SINTEF; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]18.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]150 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]100 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]5.700 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.900 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]60 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]140 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasSINTEFUA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV250B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV250B NO - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV250B 18BD G 34E NO000
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV250B 18
VeikimasNO
VeikimasSu pagalbiniu keltuvu
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.872 Kilogram
Grynasis svoris0.816 Kilogram
Tūris1.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm