Solenoidinis vožtuvas, EV250B, Veikimas: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U5353
Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2
032U5353
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 12.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1/2 in |
| Application | Uždara ir drenavimo (sistema) |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 100 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 100 ms |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 93 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | DZR žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 4.000 |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 60 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 140 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12F NO000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | DNVGL-CG-0339EACUAUL |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV250B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV250B NO - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV250B 12BD G 12F NO000 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/2 |
| Sujungimo tipas | G |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Šiek tiek agresyvi terpėWater at max. 60°C/140 °F |
| Terpės rekomendacijos | Alyva, komp.oras, vakuumas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 32 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV250B 12 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | NO |
| Veikimas | Su pagalbiniu keltuvu |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.572 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.534 Kilogram |
| Tūris | 0.88 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |