Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

Solenoidinis vožtuvas, EV250B, Veikimas: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U5264

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]18.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]150 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]100 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]6.950 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]6.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]218.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]15.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]225 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34E NC000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasDNVEACSINTEFUAULWRAS
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV250B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV250B NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV250B 18BD N 34E NC000
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasNPT
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]140 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]284 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV250B 18
UL markYes
VeikimasNC
VeikimasSu pagalbiniu keltuvu
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.887 Kilogram
Grynasis svoris0.825 Kilogram
Tūris1.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423191468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm