Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Solenoidinis vožtuvas, EV250B, Veikimas: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5252

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]12.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/2 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]100 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]100 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Kvs value (EF022466)4.000
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionVENTILIS EV250B 12BD
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasDNVGL-CG-0339GLSINTEFUA
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV250B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV250B NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV250B 12BD G 12E NC000
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Surface protection (EF000139)Other
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV250B 12
VeikimasNC
VeikimasSu pagalbiniu keltuvu
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.577 Kilogram
Grynasis svoris0.53 Kilogram
Tūris0.88 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423179152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm