Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Solenoidinis vožtuvas, EV310B, Veikimas: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U4929

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 3/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]1.50 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/16 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.090 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV310B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius3/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.080 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]40 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]104 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]30.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]435.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]20.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]290 psig
Material DescriptionValve EV310B 1.5B G 14F NO000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV310B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaFKM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV310B - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]20.000 bar
Specifikacijos raktasEV310B 1.5B G 14F NO000
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV310B 1.5
VeikimasNO
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.331 Kilogram
Grynasis svoris0.305 Kilogram
Tūris0.283 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm