Solenoidinis vožtuvas, EV310B, Veikimas: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 3/2
032U4926
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 1.50 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1/16 in |
| Application | Atvira |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.090 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV310B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 290.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 3/2 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 40 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 104 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 435.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 20.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 290 psig |
| Material Description | Valve EV310B 1.5B G 18F NO000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV310B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV310B - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 20.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/8 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės rekomendacijos | Alyva, komp.oras, vakuumas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV310B 1.5 |
| Veikimas | NO |
| Veikimas | Tiesioginis valdymas |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.314 Kilogram |
| Tūris | 0.283 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |