Solenoidinis vožtuvas, EV225B, Veikimas: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U380731
Terpės rekomendacijos: Garas, Patvirtinimas: UL; CE; UR; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
032U380731
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 25.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 1 in |
| Application | Atvira |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungtis | Kištukas DIN 43650-A |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 9.5 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | DZR žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 40 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 104 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CEUAULUR |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV225B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės pasirinkimas | Spaustukas |
| Ritės tipas | BQ |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV225B - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Šiek tiek agresyvi terpė |
| Terpės rekomendacijos | Garas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 185 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 365 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 240 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV225B 25 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.746 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.71 Kilogram |
| Tūris | 1.295 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |