Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Solenoidinis vožtuvas, EV225B, Veikimas: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380629

Terpės rekomendacijos: Garas, Patvirtinimas: UL; CE; UR; UA, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]20.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection voltage (EF003625)220
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]5.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dažnis [Hz]60 Hz
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elektros jungtisKištukas DIN 43650-A
Emergency manual operation (EF025189)Other
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz12.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]5.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]40 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]104 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS
Material quality (EF001257)Other
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEUAULUR
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV225B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasBQ
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV225B - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Surface protection (EF000139)Other
Terpės leistinos paklaidos komentaraiŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosGaras
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]185 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]365 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė220 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]220 V
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV225B 20
UL markYes
VeikimasNC
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis
Voltage type (EF000187)AC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.502 Kilogram
Grynasis svoris1.44 Kilogram
Tūris1.295 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428473064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm