Solenoidinis vožtuvas, EV225B, Veikimas: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U380620
Terpės rekomendacijos: Garas, Patvirtinimas: UL; CE; UR, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Greitas parinkimas, Greitas parinkimas, EV225B, Greitas parinkimas, EV225B, EV225B
032U380620
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 20.00 mm |
| Angos dydžio dalis [col.] | 3/4 in |
| Application | Atvira |
| Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms] | 20 ms |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis slėgis [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencinis slėgis [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencinis slėgis [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungtis | Kištukas DIN 43650-A |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 13.5 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungčių medžiaga | DZR žalvaris |
| Jungties standartas | ISO 228-1 |
| Kelių skaičius | 2/2 |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
| Kv reikšmė [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 40 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 104 °F |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 15.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Maks. terpės klampumas [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ110BS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CEULUR |
| Pavara | B |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pavaros dydis [col.] | 0.53 in |
| Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | EV225B |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės pasirinkimas | Spaustukas |
| Ritės tipas | BQ |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EV225B - solenoid valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Specifikacijos raktas | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ110B |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 |
| Sujungimo tipas | G |
| Terpės leistinos paklaidos komentarai | Šiek tiek agresyvi terpė |
| Terpės rekomendacijos | Garas |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 185 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 365 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 14 °F |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 110 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 120 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tipo pavadinimas | EV225B 20 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | NC |
| Veikimas | Valdoma servomechanizmo (diafragma) |
| Vidinė / jungtinė jungtis | Vidinis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.514 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.47 Kilogram |
| Tūris | 1.35 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |