Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Solenoidinis vožtuvas, EV210B, Veikimas: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]6.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/4 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.800 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]39.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.700 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]16.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]232.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]2.7 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]39 psig
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasDNVGL-CG-0339
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV210B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210B brass NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]2.700 bar
Specifikacijos raktasEV210B 6B G 14E NC672
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasEV220B 12
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.322 Kilogram
Grynasis svoris0.29 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm