Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Solenoidinis vožtuvas, EV210B, Veikimas: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]4.50 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/16 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.640 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]29.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.550 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]52.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]761.4 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]507 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV210B 4.5B G 14E NO000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210B brass NO - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]2.000 bar
Specifikacijos raktasEV210B 4.5 G 14E NO000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė140 °C/3.6 bar low press steam
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210B 4.5
VeikimasNO
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.218 Kilogram
Grynasis svoris0.199 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm