Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Solenoidinis vožtuvas, EV210B, Veikimas: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3600

Terpės rekomendacijos: Vanduo ir sūrymas, Korpuso medžiaga: „Eco“ žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]4.50 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/16 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.640 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]189.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiaga„Eco“ žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiaga„Eco“ žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.550 m³/h
Kvs value (EF022466)0.550
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]19.5 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]283.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]13.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]189 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV210B 4.5BE G 14E NC000
Charakteristika
Vertė
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210B brass NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]13.000 bar
Specifikacijos raktasEV210B 4.5 G 14E NC000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Surface protection (EF000139)Other
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė140 °C/3.6 bar low press steam
Terpės rekomendacijosVanduo ir sūrymas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210B 4.5
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.222 Kilogram
Grynasis svoris0.205 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423179022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm