Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Solenoidinis vožtuvas, EV212B, Veikimas: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U3576

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: DNVGL-CG-0339, Korpuso medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Greitas parinkimas, Greitas parinkimas, EV212B, Greitas parinkimas, EV212B, EV212B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]2.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/64 in
ApplicationAtvira
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.175 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]174.046 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
Kv reikšmė [m³/h]0.150 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]25.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]363.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]508 psig
Material DescriptionValve EV212B 2SS G 18F NC000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasDNVGL-CG-0339
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto tipasEV212B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]12.000 bar
Specifikacijos raktasEV212B 2SS G 18F NC000
Sujungimo dydis [col.]1/8
Sujungimo tipasG
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]50 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tipo pavadinimasEV212B 2
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.32 Kilogram
Grynasis svoris0.304 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.251 Liter
EAN/UPC5702428551236