Danfoss logo
Assisted lidt operated Solenoid valves, type EV250B NC 3/4 with coil

Solenoidinis vožtuvas, EV250B, Veikimas: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U161431

Terpės rekomendacijos: Techninis ir minkštas vanduo, Patvirtinimas: SINTEF; PZH; CE, Korpuso medžiaga: DZR žalvaris, Veikimas: Su pagalbiniu keltuvu, Kelių skaičius: 2/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Greitas parinkimas, EV250B, Greitas parinkimas, EV250B, Greitas parinkimas, EV250B

Rekomenduojamas pakeitimas: 018F7351, 032U161431, 042N1256, 132U2454

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]18.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]3/4 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]150 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]100 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]6.950 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV250B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKištukas DIN 43650-A
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz11.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaDZR žalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso medžiagaDZR žalvaris
Kv reikšmė [m³/h]6.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionVOZTUVAS EV250B18B NC
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEPZHSINTEF
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV250B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasBB
Sandarinimo medžiagaEPDM
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV250B NC - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV250B 18BD G 34E NC000 BB230A
Sujungimo dydis [col.]3/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentarai-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barŠiek tiek agresyvi terpė
Terpės rekomendacijosTechninis ir minkštas vanduo
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV250B 18
VeikimasNC
VeikimasSu pagalbiniu keltuvu
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.162 Kilogram
Grynasis svoris1.106 Kilogram
Tūris1.358 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423186921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm