Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Solenoidinis vožtuvas, EV210B, Veikimas: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1229

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]3.20 mm
Angos dydžio dalis [col.]1/8 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]20 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]20 ms
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.350 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.300 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]176 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]18.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]261.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]12.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]174 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV210B 3.2B G 14T NO000
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PavaraB
Pavaros dydis13.5 mm
Pavaros dydis [col.]0.53 in
Pavaros sistema [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo medžiagaPTFE
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV210B brass NO - solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV210B 3.2B G 14T NO000
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/4
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]90 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]194 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210B 3.2
VeikimasNO
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.216 Kilogram
Grynasis svoris0.2 Kilogram
Tūris0.253 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423019892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm