Danfoss logo
Solenoidinis vožtuvas, EV210S, Veikimas: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Solenoidinis vožtuvas, EV210S, Veikimas: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM

032H8186

Terpės rekomendacijos: Alyva, komp.oras, vakuumas, Patvirtinimas: CE, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Tiesioginis valdymas, Kelių skaičius: 2/2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]3.50 mm
Angos dydžio dalis [col.]5/32 in
ApplicationUždara ir drenavimo (sistema)
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]10 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]10 ms
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.300 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.000 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]0.000 psi
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]0.260 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]20 cSt
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
PavaraS
Pavaros dydis9 mm
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV210S
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
Sandarinimo medžiagaFKM
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV210S 3.5B G38F NC000
Srauto krypties indikatoriusIšgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]3/8
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosAlyva, komp.oras, vakuumas
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]100 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tinkamas naudotiSolenoidinio vožtuvo atsarginės dalys
Tipo pavadinimasEV210S 3.5
VeikimasNC
VeikimasTiesioginis valdymas
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.205 Kilogram
Grynasis svoris0.187 Kilogram
Tūris0.113 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm