Solenoidinė ritė, VPV, 1 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 240, Pramoninis paketas
061N4133
Korpuso medžiaga: Polimerai, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 240, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 100
061N4133
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV/PV solenoid valves |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Energijos suvartojimas [W] | 7.0 W |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Izoliavimo klasė | B |
| Kabelio ilgis [col.] | 39.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 1.000 m |
| Korpuso medžiaga | Polimerai |
| Laido spalva | Mėlynas |
| Maks. aplinkos temperatūra | 80 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. ritės temperatūra [°C] | 125 °C |
| Maks. ritės temperatūra [°F] | 257 °F |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEVDE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | VPV |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritė | Taip |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | VPV-MOAJ502C1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.141 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.134 Kilogram |
| Tūris | 0.167 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |