Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Solenoidinė ritė, VPV, 0.6 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 230, Pramoninis paketas

061N4095

Korpuso medžiaga: Polimerai, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 230, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV/PV solenoid valves
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisKabelis
Energijos suvartojimas [W]8.0 W
EU RoHS complianceOut of scope
Izoliavimo klasėB
Kabelio ilgis [col.]23.60 in
Kabelio ilgis [m]0.600 m
Korpuso medžiagaPolimerai
Laido spalvaMėlynas
Maks. aplinkos temperatūra125 °C
Maks. ritės temperatūra [°C]125 °C
Charakteristika
Vertė
Maks. ritės temperatūra [°F]257 °F
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasVPV
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėTaip
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasVPV-MOAI523UT1
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.129 Kilogram
Grynasis svoris0.124 Kilogram
Tūris0.26 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428268783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm