Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Solenoidinė ritė, HPV, 0.6 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 240, Pramoninis paketas

061N4138

Korpuso medžiaga: Polimerai, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 240

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV/PV solenoid valves
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisKabelis
Energijos suvartojimas [W]6.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Izoliavimo klasė105
Kabelio ilgis [col.]23.60 in
Kabelio ilgis [m]0.600 m
Korpuso medžiagaPolimerai
Laido spalvaMėlynas
Charakteristika
Vertė
Maks. aplinkos temperatūra80 °C
Maks. ritės temperatūra [°C]125 °C
Maks. ritės temperatūra [°F]257 °F
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasHPV
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėTaip
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasHPV-MOAJ900B1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.12 Kilogram
Grynasis svoris0.12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569