Solenoidinė ritė, HPV, 0.3 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 240, Pramoninis paketas
061N4121
Korpuso medžiaga: Polimerai, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 240
061N4121
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV/PV solenoid valves |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Energijos suvartojimas [W] | 7.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Izoliavimo klasė | 105 |
| Kabelio ilgis [col.] | 11.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 0.300 m |
| Korpuso medžiaga | Polimerai |
| Laido spalva | Juodas |
| Maks. aplinkos temperatūra | 80 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. ritės temperatūra [°C] | 125 °C |
| Maks. ritės temperatūra [°F] | 257 °F |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/100 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | HPV |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritė | Taip |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | HPV-MOAJ900B1 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.129 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.129 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428268554 |