Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoidinė ritė, BV230A, Kabelis, 1.5 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Kelių elementų pakuotė

018Z6128

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstas-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
AtitiktisEN 60079-0EN 60079-7
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties standartasATEX 94/9/EF 2 ZONA
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos suvartojimas [W]11.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]60.00 in
Charakteristika
Vertė
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - kat. 3 – 2 zonaLLC CDC TYSK
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBV230A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisKabelis
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBV230A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.442 Kilogram
Grynasis svoris0.385 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.993 Liter
EAN/UPC5715162718094