Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoidinė ritė, BV024B, Kabelis, 1 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Kelių elementų pakuotė

018Z6125

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Dažnis [Hz]: 60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BV, BV, BV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstas-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
AtitiktisEN 60079-0EN 60079-15
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties standartasATEX 94/9/EF 2 ZONA
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos suvartojimas [W]11.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabelio ilgis [col.]40.00 in
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - kat. 3 – 2 zonaLLC CDC TYSK
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBV024B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisKabelis
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBV024B

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.389 Kilogram
Grynasis svoris0.35 Kilogram
Tūris0.878 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm