Solenoidinė ritė, BV240A, Kabelis, 1 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Kelių elementų pakuotė
018Z6123
Solenoidinė ritė, Produkto tipas: BV240A, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Kabelio ilgis [m]: 1, Ritės jungtis: Kabelis, Pavaros dydis: 13.5 mm
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BV, BV, BV
018Z6123
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 120 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Atitiktis | EN 60079-0EN 60079-15 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties standartas | ATEX 94/9/EF 2 ZONA |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Elektros jungtis | 3 gyslų kabelis |
| Energijos suvartojimas [W] | 11.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio ilgis [col.] | 40.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 1.000 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ATEX - kat. 3 – 2 zonaLLC CDC TYSK |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BV240A |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | Kabelis |
| Ritės tvirtinimas | Pirštinis varžtas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Spalva | Juodas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 240 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BV240A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.38 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.341 Kilogram |
| Tūris | 0.897 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |