Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoidinė ritė, BV110A, Kabelis, 1 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Kelių elementų pakuotė

018Z6121

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstas-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
AtitiktisEN 60079-0EN 60079-7
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties standartasATEX 94/9/EF 2 ZONA
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos suvartojimas [W]11.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]40.00 in
Kabelio ilgis [m]1.000 m
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BV110A 110V 50Hz 1m cable ATEX
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - kat. 3 – 2 zonaUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBV110A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisKabelis
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė110 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBV110A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.396 Kilogram
Grynasis svoris0.31 Kilogram
Tūris0.878 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428844246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm