Solenoidinė ritė, BV024A, Kabelis, 1 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Kelių elementų pakuotė
018Z6120
Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65
018Z6120
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 120 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Atitiktis | EN 60079-0EN 60079-7 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties standartas | ATEX 94/9/EF 2 ZONA |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Elektros jungtis | 3 gyslų kabelis |
| Energijos suvartojimas [W] | 11.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelio ilgis [col.] | 40.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 1.000 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BV024A 24V 50Hz 1m Cable ATEX |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ATEX - kat. 3 – 2 zonaUA |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BV024A |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | Kabelis |
| Ritės tvirtinimas | Pirštinis varžtas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Solenoid coils |
| Spalva | Juodas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BV024A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.386 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.323 Kilogram |
| Tūris | 0.878 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |