Solenoidinė ritė, BL024D, Kabelis, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Kelių elementų pakuotė
018Z0291
Elektros jungtis: Kabelis, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65
018Z0291
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr. | 23.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelio ilgis [col.] | 78.74 in |
| Kabelio ilgis [m] | 2.000 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 4 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Coil BL024D ESIC 24V DC 4-20 mA 2m Cable |
| Padaliniai | 01 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BL024D |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | Kabelis |
| Ritės tvirtinimas | Veržlė ir spaustukas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Spalva | Mėlynas |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BL024D |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.782 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.757 Kilogram |
| Tūris | 1.688 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423030132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |