Danfoss logo
BN High performance coil

Solenoidinė ritė, BH230CS, Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Kelių elementų pakuotė

018F7301

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atsarginės dalies numeris018F7301
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV250BEV251B
Daugiau InformacijosTylus
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungčių komentaraiSu lygintuvu
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz22.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz22.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]24.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]24.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Charakteristika
Vertė
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionCoil BH230CS 230V 50/60Hz w. box RETIFIE
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBH230CS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisSujungimo dėžutė su lygintuvu
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.]10 % RH
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.]-10 % RH
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBH230CS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.684 Kilogram
Grynasis svoris0.64 Kilogram
Tūris0.854 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423182435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm