Danfoss logo
Solenoidinė ritė, BD230A, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pramoninis paketas-product-details

Solenoidinė ritė, BD230A, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pramoninis paketas

042N8591

Solenoidinė ritė, Produkto tipas: BD230A, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00, Ritės jungtis: DIN kištukas, Pavaros dydis: 13.5 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atsarginės dalies numeris042N7591
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz13.5 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]28.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionCoil BD230A 230V 50Hz I/P 50
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pavaros dydis13.5 mm
Pridedamos dalysVeržlėUžspaudžiamas fiksatorius
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBD230A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasVeržlė ir spaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBD230A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.181 Kilogram
Grynasis svoris0.169 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.118 Liter
EAN/UPC5702424593711