Danfoss logo
Solenoidinė ritė, AP120B, DIN kištukas, Pramoninis paketas-product-details

Solenoidinė ritė, AP120B, DIN kištukas, Pramoninis paketas

042N8292

Elektros jungtis: DIN kištukas, Dažnis [Hz]: 60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atsarginės dalies numeris042N4292
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate112 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210AEV220AEV310A
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz5.0 W
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]11.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas042N4292
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimascURus
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasAP120B
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]120 V
Tiekimo įtampa 60 Hz min. [V]110 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAP120B
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasMH29671

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.114 Kilogram
Grynasis svoris0.104 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.12 Liter
EAN/UPC5702424593650