Solenoidinė ritė, AS240CS, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Kelių elementų pakuotė
042N7602
Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
042N7602
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atitiktis | EN 60730-1 |
| Atsarginės dalies numeris | 042N7602 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV220S |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektros jungties standartas | EN175301-803 |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Elektros jungtis | 3 x kištukai |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 6.5 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 5.0 W |
| Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA] | 13.0 VA |
| Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA] | 10.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP00 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Coil AS240CS 240V 50/60Hz |
| Naudojama produktui | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | UA |
| Pavaros dydis | 9 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | AS240CS |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės jungtis | DIN kištukas |
| Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sant. drėgnumo sąlygos | Be kondensacijos |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | EVR 10-22 (NO) |
| Spalva | Mėlynas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 240 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 240 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.] | 10 % RH |
| Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.] | -15 % RH |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AS240CS |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.124 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.11 Kilogram |
| Tūris | 0.089 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |