Danfoss logo
BA high performance coil

Solenoidinė ritė, BA230A, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 230, Kelių elementų pakuotė

042N7556

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate48 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz12.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]22.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Material DescriptionCoil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis13.5 mm
Pridedamos dalysDangtelis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBA230A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasVeržlė ir spaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V]220 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBA230A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.18 Kilogram
Grynasis svoris0.16 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.198 Liter
EAN/UPC5702423015863