Danfoss logo
BA high performance coil

Solenoidinė ritė, BA400A, DIN kištukas, Kelių elementų pakuotė

042N7504

Elektros jungtis: DIN kištukas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz12.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz13.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]22.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]23.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil BA400C 380-400/440V 50/60Hz
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis13.5 mm
Pridedamos dalysVeržlėUžspaudžiamas fiksatorius
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBA400A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasVeržlė ir spaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]400 V
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V]380 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]440 V
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.]6 % RH
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.]-15 % RH
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBA400A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.168 Kilogram
Grynasis svoris0.155 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.12 Liter
EAN/UPC5702423021895