Danfoss logo
BA high performance coil

Solenoidinė ritė, BA230A, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 230, Kelių elementų pakuotė

042N7501

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220 - 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]104 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz12.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]22.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas042N8501
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionRITĖ 230V 50HZ 9W
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pavaros dydis13.5 mm
Pridedamos dalysVeržlėUžspaudžiamas fiksatorius
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBA230A
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasVeržlė ir spaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas042N7501
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V]220 V
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [maks.]6 % RH
Tiekimo įtampos leistinas nuokrypis [%] [min.]-15 % RH
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBA230A

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.168 Kilogram
Grynasis svoris0.155 Kilogram
Tūris0.12 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423023370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm