Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Solenoidinė ritė, AZ230CS, DIN kištukas, Kelių elementų pakuotė

042N4207

Elektros jungtis: DIN kištukas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris042N4207
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasAxium valve
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz3.8 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz3.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]7.6 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]5.6 VA
EU RoHS complianceYes
Charakteristika
Vertė
EU RoHS exemption clauseNo
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasAZ230CS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]230 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAZ230CS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.12 Kilogram
Grynasis svoris0.11 Kilogram
Tūris0.089 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm