Danfoss logo
Solenoidinė ritė, AP036D, Pramoninis paketas-product-details

Solenoidinė ritė, AP036D, Pramoninis paketas

042N2208

Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate112 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [W]7.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas042N4159
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Pavaros dydis9 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto tipasAP036D
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės jungtisDIN kištukas
SpalvaJuodas
Tiekiama įtampa [V] DC36.00 V
Tipo pavadinimasRitė solenoidiniam vožtuvui

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.12 Kilogram
Grynasis svoris0.12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072