Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Solenoidinė ritė, BN024D, Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Kelių elementų pakuotė

018Z6964

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Atsarginės dalies numeris018Z6964
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.14.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio skersmuo [mm] [Max]11.0 mm
Kabelio skersmuo [mm] [Min.]6.0 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Laidininko plotas [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionCoil BN024D 24V DC Box
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBN024D
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisJungčių dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasVeržlė ir spaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBN024D

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.574 Kilogram
Grynasis svoris0.537 Kilogram
Tūris0.552 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm