Danfoss logo
BO solenoid coil

Solenoidinė ritė, BO024C, Kabelis, 5 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Kelių elementų pakuotė

018Z6595

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstas-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungčių komentaraiĮžem. jungt. laidai > 4 mm2
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz10.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz10.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įžeminimo jungtisIšor. terminalasGreen/yellow wire
Kabelio ilgis [col.]196.00 in
Kabelio ilgis [m]5.000 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)6
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionReplaced with 018Z8588 or 018Z8595
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasATEX - Cat. 2 - Zone 1
Pavaros dydis13.5 mm
Pridedamos dalysIP67 plombos rinkinys
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBO024C
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės tvirtinimasPirštinis varžtas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaJuodas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]24 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBO024C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.026 Kilogram
Grynasis svoris0.795 Kilogram
Tūris1.986 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423039890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm