Solenoidinė ritė, BO230C, Kabelis, 5 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Kelių elementų pakuotė
018Z6592
Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungčių komentarai | Įžem. jungt. laidai > 4 mm2 |
| Elektros jungtis | Kabelis |
| Elektros jungtis | 3 gyslų kabelis |
| Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įžeminimo jungtis | Išor. terminalasGreen/yellow wire |
| Kabelio ilgis [col.] | 196.00 in |
| Kabelio ilgis [m] | 5.000 m |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 6 |
| Laidininko plotas [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Našumo vardinė reikšmė | Nuolatinis |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Pridedamos dalys | IP67 plombos rinkinys |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BO230C |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
| Ritės jungtis | Kabelis |
| Ritės tvirtinimas | Pirštinis varžtas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Solenoid coils |
| Spalva | Juodas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BO230C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.966 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.847 Kilogram |
| Tūris | 1.962 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |