Danfoss logo
BE230A coil with connection box

Solenoidinė ritė, BE230DS, Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 230, Pramoninis paketas

018F8781

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F6991
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.18.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas018F6781
In scope of WEEEYes
Kabelio skersmuo [mm] [Max]11.0 mm
Kabelio skersmuo [mm] [Min.]6.0 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Laidininko plotas [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE230DS 230V DC Box I/25
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Naudojama produktuiAKV
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBE230DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisJungčių dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC230.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBE230DS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.34 Kilogram
Grynasis svoris0.322 Kilogram
Tūris0.481 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428027373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm