Danfoss logo
High performance coil

Solenoidinė ritė, BB240AS, DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Pramoninis paketas

018F8352

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F7352
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz11.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]19.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas018F7352
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz I-50
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBB240AS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]240 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBB240AS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.274 Kilogram
Grynasis svoris0.259 Kilogram
Tūris0.45 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428041188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm