Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Solenoidinė ritė, BF230AS, Kabelis, 8 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pramoninis paketas

018F8291

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F4961
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz16.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]31.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas018F4961
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]320.00 in
Kabelio ilgis [m]8.000 m
Kabelio skersmuo [mm]6.6 mm
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBF230AS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]230 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBF230AS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.789 Kilogram
Grynasis svoris0.734 Kilogram
Tūris2.53 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm