Danfoss logo
BF Coil - Cable

Solenoidinė ritė, BF024CS, Kabelis, 1.5 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Pramoninis paketas

018F8270

Elektros jungtis: Kabelis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F8270
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKabelis
Elektros jungtis3 gyslų kabelis
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz13.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz11.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]25.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]20.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [col.]60.00 in
Kabelio ilgis [m]1.500 m
Kabelio skersmuo [mm]6.6 mm
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko plotas [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1.5m Cable I/24
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBF024CS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisKabelis
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]24 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBF024CS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.376 Kilogram
Grynasis svoris0.366 Kilogram
Tūris0.633 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428479783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm