Danfoss logo
Coil assembly DIN spade_018F7398

Solenoidinė ritė, BN024DS, DIN kištukas, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Kelių elementų pakuotė

018F7398

Elektros jungtis: DIN kištukas, Tiekiama įtampa [V] DC: 24, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP00

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F7398
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis6.3 mm x 0.8 mm
Elektros jungties standartasEN175301-803
Elektros jungtisDIN kištukas
Elektros jungtis3 x kištukai
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.12.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP00
Material DescriptionCoil BN024DS 24V DC Black
Charakteristika
Vertė
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBN024DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisDIN kištukas
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]97 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
Sant. drėgnumo sąlygosBe kondensacijos
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaJuodas
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBN024DS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.287 Kilogram
Grynasis svoris0.275 Kilogram
Tūris0.271 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428046701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm