Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoidinė ritė, BG110DS, Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 110, Kelių elementų pakuotė

018F6890

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 110, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F6890
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.20.0 W
Energijos suvartojimas [W]20.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Material DescriptionCoil BG110DS 110V DC Box
Charakteristika
Vertė
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBG110DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rėmo konstrukcijaRėmas: ilga lanksti mova (II)
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisJungčių dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tipasII
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC110.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBG110DS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.569 Kilogram
Grynasis svoris0.545 Kilogram
Tūris0.578 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm