Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Solenoidinė ritė, BG012DS, Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Kelių elementų pakuotė

018F6866

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F6856
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.20.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas018F8856
In scope of WEEEYes
Kabelio ilgis [m]0.500 m
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionRITE 12V DC 20W IP67
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBG012DS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisJungčių dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tipasI
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaMėlynas
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBG012DS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.644 Kilogram
Grynasis svoris0.564 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379