Solenoidinė ritė, BE012DS, Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Kelių elementų pakuotė
018F6796
Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekiama įtampa [V] DC: 12, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
018F6796
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 120 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atitiktis | EN 60730-1 |
| Atsarginės dalies numeris | 018F6796 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros jungties dydis | Pg 13.5 |
| Elektros jungtis | Gnybtų dėžutė |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr. | 21.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelio skersmuo [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Kabelio skersmuo [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laidininko plotas [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Material Description | Coil BE012DS 12V DC Box |
| Našumo vardinė reikšmė | Nuolatinis |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUA |
| Pavaros dydis | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Solenoidinė ritė |
| Produkto priedai | Solenoidinės ritės priedai |
| Produkto tipas | BE012DS |
| Produktų grupė | Solenoidiniai vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės apvijų izoliavimo klasė | H klasė IEC 85 |
| Ritės jungtis | Jungčių dėžutė |
| Ritės konstrukcijos standartas | VDE 0580 |
| Ritės tvirtinimas | Spaustukas |
| Sant. drėgnumas [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Sant. drėgnumas [% RH] [min.] | 0 % RH |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Solenoid coils |
| Spalva | Mėlynas |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 12.00 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | BE012DS |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.354 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.329 Kilogram |
| Tūris | 0.304 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |