Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Solenoidinė ritė, BE024CS, Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 20 - 24, Kelių elementų pakuotė

018F6717

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 20 - 24, Dažnis [Hz]: 50/60 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F6717
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz8.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz11.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]13.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]17.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio skersmuo [mm] [Max]11.0 mm
Kabelio skersmuo [mm] [Min.]6.0 mm
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Charakteristika
Vertė
Laidininko plotas [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSK
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBE024CS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisJungčių dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]20 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]20 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBE024CS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.321 Kilogram
Grynasis svoris0.305 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249