Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Solenoidinė ritė, BE240CS, Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Kelių elementų pakuotė

018F6713

Elektros jungtis: Gnybtų dėžutė, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 240, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtitiktisEN 60730-1
Atsarginės dalies numeris018F6188
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 13.5
Elektros jungtisGnybtų dėžutė
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz11.0 W
Energijos sunaudojimas [W] 60 Hz15.0 W
Energijos sunaudojimas 50 Hz [VA]20.0 VA
Energijos sunaudojimas 60 Hz [VA]25.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kabelio skersmuo [mm] [Max]11.0 mm
Kabelio skersmuo [mm] [Min.]6.0 mm
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Laidininko plotas [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Material DescriptionCoil BE240CS 200/240V 50/60Hz Box
Našumo vardinė reikšmėNuolatinis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Pavaros dydis13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinė ritė
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedai
Produkto tipasBE240CS
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės apvijų izoliavimo klasėH klasė IEC 85
Ritės jungtisJungčių dėžutė
Ritės konstrukcijos standartasVDE 0580
Ritės tvirtinimasSpaustukas
Sant. drėgnumas [% RH] [maks.]100 % RH
Sant. drėgnumas [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSolenoid coils
SpalvaMėlynas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė240 V
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V]200 V
Tiekimo įtampa 60 Hz maks. [V]240 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBE240CS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.32 Kilogram
Grynasis svoris0.293 Kilogram
Tūris0.31 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428023092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm